Toma en estudio

Cucharones de uso general - Serie Performance 2,1m3 (2,7yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
100.4 pulg
2549 mm
Altura
51.7 pulg
1314 mm
Peso
2101 lb
953 kg

Descripción general

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Especificaciones del producto para 2,1m3 (2,7yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ancho 100.4 pulg 2549 mm
Altura 51.7 pulg 1314 mm
Peso 2101 lb 953 kg
Longitud 49.3 pulg 1253 mm
Capacidad 2.7 yd³ 2.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 2,1m3 (2,7yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  2,1m3 (2,7yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ver más ofertas