2,6m3 (3,4yd3), acoplador IT

Cucharones de uso general - Serie Performance 2,6m3 (3,4yd3), acoplador IT

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
108.3 pulg
2751 mm
Altura
45.7 pulg
1160 mm
Peso
2442.7 lb
1108 kg

Descripción general

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Especificaciones del producto para 2,6m3 (3,4yd3), acoplador IT

Ancho 108.3 pulg 2751 mm
Altura 45.7 pulg 1160 mm
Peso 2442.7 lb 1108 kg
Longitud 48.4 pulg 1230 mm
Capacidad 3.4 yd³ 2.6 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 2,6m3 (3,4yd3), acoplador IT se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2,6m3 (3,4yd3), acoplador IT

Ver más ofertas