Toma en estudio

Cucharones de uso general - Serie Performance Cucharón de 2,3m3 (3,0yd3) con acoplador ISO

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
99.7 pulg
2532 mm
Altura
52.7 pulg
1338 mm
Peso
1832 lb
831 kg

Descripción general

Los cucharones de uso general de la serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Especificaciones del producto para Cucharón de 2,3m3 (3,0yd3) con acoplador ISO

Ancho 99.7 pulg 2532 mm
Altura 52.7 pulg 1338 mm
Peso 1832 lb 831 kg
Longitud 49.5 pulg 1258 mm
Capacidad 3 yd³ 2.3 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO

Vea cómo Cucharón de 2,3m3 (3,0yd3) con acoplador ISO se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de 2,3m3 (3,0yd3) con acoplador ISO

Ver más ofertas