Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano de 9,2 m³ (12,00 yd³) Cucharones de piso plano: serie de rendimiento

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
131 pulg
3330 mm
Peso
5227.2 lb
2371 kg
Capacidad
12 yd³
9.2 m³

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 9,2 m³ (12,00 yd³)

Ancho 131 pulg 3330 mm
Peso 5227.2 lb 2371 kg
Capacidad 12 yd³ 9.2 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 9,2 m³ (12,00 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de piso plano de 9,2 m³ (12,00 yd³)

Ver más ofertas