6,02 m3 (7,9 yd3), con pasador

Cucharones para viruta 6,02 m3 (7,9 yd3), con pasador

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
120.6 pulg
3062 mm
Altura
63.5 pulg
1614 mm
Peso
3992.6 lb
1811 kg

Descripción general

Los cucharones para virutas de madera están diseñados para cargar grandes volúmenes de virutas de madera.

Especificaciones del producto para 6,02 m3 (7,9 yd3), con pasador

Ancho 120.6 pulg 3062 mm
Altura 63.5 pulg 1614 mm
Peso 3992.6 lb 1811 kg
Longitud 74.4 pulg 1889 mm
Capacidad 7.8 yd³ 6 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 6,02 m3 (7,9 yd3), con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  6,02 m3 (7,9 yd3), con pasador

Ver más ofertas