| Ancho | 107.8 pulg 2738 mm |
| Altura | 56.3 pulg 1430 mm |
| Peso | 2658.8 lb 1206 kg |
| Longitud | 62.2 pulg 1581 mm |
| Capacidad | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1.3 pulg 32 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador ISO Acoplador ISO |
Cucharones de piso plano: serie de rendimiento 2,9 m3 (3,8 yd3), acoplador ISO, dientes soldados
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Ancho
- 107.8 pulg
- 2738 mm
- Altura
- 56.3 pulg
- 1430 mm
- Peso
- 2658.8 lb
- 1206 kg
Descripción general
Los cucharones de uso general de piso plano de la Serie Performance cuentan con un piso plano largo que ofrece mejores resultados en las operaciones de arrastre en retroceso y nivelación.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 2,9 m3 (3,8 yd3), acoplador ISO, dientes soldados
Vea cómo 2,9 m3 (3,8 yd3), acoplador ISO, dientes soldados se compara otros productos consultados con frecuencia.
Cucharones cargadores
2,9 m3 (3,8 yd3), acoplador ISO, dientes soldados
Seleccionado
- Ancho
- 107.8 pulg
- 2738 mm
- Altura
- 56.3 pulg
- 1430 mm
- Peso
- 2658.8 lb
- 1206 kg
Cucharones cargadores
2,9 m³ (3,8 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada
- Ancho
- 107.4 pulg
- 2727 mm
- Altura
- 56.7 pulg
- 1439 mm
- Peso
- 2733.7 lb
- 1240 kg
Cucharones cargadores
2,9 m3 (3,8 yd3), con pasador, dientes soldados
- Ancho
- 107.4 pulg
- 2727 mm
- Altura
- 56.7 pulg
- 1439 mm
- Peso
- 2903.5 lb
- 1317 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Explorar las ofertas vigentes para 2,9 m3 (3,8 yd3), acoplador ISO, dientes soldados
Ver más ofertas