3,2 m3 (4,2 yd3), con pasador, cuchilla empernada

3,2 m3 (4,2 yd3), con pasador, cuchilla empernada Cucharones para arena y grava

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
108.1 pulg
2747 mm
Altura
58.6 pulg
1488 mm
Peso
2844 lb
1290 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Estos cucharones son ideales para la manipulación de áridos en aplicaciones de cargador de planta por lotes.
Cat

Diseño resistente

Las placas de desgaste adicionales en la parte inferior y los laterales del cucharón mejoran su vida útil en aplicaciones de áridos gruesos.
Cat

Tecnología de la Serie Performance

Tecnología de la Serie Performance: las innovaciones en el diseño de los cucharones mejoran su capacidad de carga, aumentan la productividad y disminuyen los costos de combustible.
Cat

Uso máximo de la máquina

La capacidad y las características de carga del cucharón se adaptan a las capacidades de la máquina para garantizar el máximo uso y productividad.
Cat

Protección contra derrames

La protección contra derrames evita que las rocas y otros materiales se derramen sobre la interfaz del acoplador y el sistema hidráulico.

Especificaciones del producto para 3,2 m3 (4,2 yd3), con pasador, cuchilla empernada

Ancho 108.1 pulg 2747 mm
Altura 58.6 pulg 1488 mm
Peso 2844 lb 1290 kg
Longitud 58.5 pulg 1486 mm
Capacidad 4.2 yd³ 3.2 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 3,2 m3 (4,2 yd3), con pasador, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  3,2 m3 (4,2 yd3), con pasador, cuchilla empernada

Ver más ofertas