Toma en estudio

Cucharones de uso general - Serie Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
99.2 pulg
2520 mm
Altura
54.3 pulg
1378 mm
Peso
2120.8 lb
962 kg

Descripción general

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Especificaciones del producto para 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™

Ancho 99.2 pulg 2520 mm
Altura 54.3 pulg 1378 mm
Peso 2120.8 lb 962 kg
Longitud 51.4 pulg 1306 mm
Capacidad 3.3 yd³ 2.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha