| Ancho | 108 pulg 2743 mm |
| Altura | 56.7 pulg 1440 mm |
| Peso | 2758 lb 1251 kg |
| Longitud | 56.2 pulg 1428 mm |
| Capacidad | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
Los cucharones para arena y grava están diseñados para manipulación de áridos en aplicaciones de cargador de planta por lotes.
| Ancho | 108 pulg 2743 mm |
| Altura | 56.7 pulg 1440 mm |
| Peso | 2758 lb 1251 kg |
| Longitud | 56.2 pulg 1428 mm |
| Capacidad | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha