Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) de la serie Performance

Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) de la serie Performance Cucharones de uso general

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
134 pulg
3413 mm
Peso
6107 lb
2770 kg

Características de un vistazo

Cat

Serie Performance

Aumente su producción con hasta un 7 % menos de consumo de combustible, un 15 % más de retención de carga útil y hasta un 50 % menos de tiempo de excavación/llenado.
Cat

Potencia de excavación

Consiga una mejor fuerza de desprendimiento gracias al suelo inclinado
Cat

Rendimiento total

Su mejor opción para lograr un buen rendimiento en la mayoría de los trabajos de excavación, acarreo y construcción en general.

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) de la serie Performance

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 134 pulg 3413 mm
Peso 6107 lb 2770 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 7.75 yd³ 6 m³
Capacidad 7.75 yd³ 6 m³

Vea cómo Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) de la serie Performance

Ver más ofertas