1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador ISO

1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador ISO Cucharones de nivelación

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
106.3 pulg
2700 mm
Longitud
64.6 pulg
1640 mm
Altura
38.3 pulg
972 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Cat

Aplicación

Estos versátiles cucharones se pueden usar en diversas aplicaciones como arrastre trasero, labores agrícolas, remoción de nieve y trabajos que requieren una buena visibilidad del borde del cucharón mientras descarga o rellena zanjas.
Cat

Placas laterales de ángulo agudo y bajo

Las placas laterales de ángulo agudo y bajo (cuchilla lateral) aseguran una alta fuerza de penetración cuando realiza tareas de carga, a la vez que ofrece una excelente visibilidad de la cuchilla del cucharón.
Cat

Soporte reforzado de placas rectas del cucharón

Máxima fuerza de penetración, óptimo para aplicaciones de arrastre trasero y nivelación.
Cat

Base del cucharón ancha y plana

La placa inferior muy resistente al desgaste de 15mm (0,6") es óptima para arrastre trasero y permite trabajar en aplicaciones de servicio pesado.
Cat

Tubo de par de servicio pesado

El tubo de par de servicio pesado ofrece una óptima estabilidad del cucharón y extiende su vida útil.
Cat

Protector contra derrames desmontable optativo

Aumente rápidamente la capacidad del cucharón para materiales livianos (nieve, mantillo, etc.) con el protector contra derrames de conexión rápida. Las ranuras en el protector contra derrames garantizan visibilidad de la cuchilla cuando se instala. El mismo protector contra derrames se ajusta a los 3 tamaños de cucharón de nivelación.

Especificaciones del producto para 1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador ISO

Ancho 106.3 pulg 2700 mm
Longitud 64.6 pulg 1640 mm
Altura 38.3 pulg 972 mm
Peso 2198 lb 997 kg
Capacidad 2.5 yd³ 1.9 m³

Vea cómo 1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador ISO se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha