| Ancho | 100 pulg 2540 mm |
| Altura | 43.6 pulg 1107 mm |
| Peso | 1525.6 lb 692 kg |
| Longitud | 46.1 pulg 1172 mm |
| Capacidad | 2.6 yd³ 2 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador IT Acoplador IT |
Cucharones de uso general - Serie Performance 2,0 m³ (2,6 yd³), 2.540 mm (100"), acoplador IT, borde de la base
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Ancho
- 100 pulg
- 2540 mm
- Altura
- 43.6 pulg
- 1107 mm
- Peso
- 1525.6 lb
- 692 kg
Descripción general
Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 2,0 m³ (2,6 yd³), 2.540 mm (100"), acoplador IT, borde de la base
Vea cómo 2,0 m³ (2,6 yd³), 2.540 mm (100"), acoplador IT, borde de la base se compara otros productos consultados con frecuencia.
Cucharones cargadores
2,0 m³ (2,6 yd³), 2.540 mm (100"), acoplador IT, borde de la base
Seleccionado
- Ancho
- 100 pulg
- 2540 mm
- Altura
- 43.6 pulg
- 1107 mm
- Peso
- 1525.6 lb
- 692 kg
Cucharones cargadores
1,9 m³ (2,5 yd³), 2.550 mm (100"), pasador, cuchilla empernada
- Ancho
- 100 pulg
- 2550 mm
- Altura
- 48.8 pulg
- 1240 mm
- Peso
- 1787.9 lb
- 811 kg
Cucharones cargadores
2,1 m³ (2,7 yd³), 2.550 mm (100"), acoplador Fusion™, borde de la base
- Ancho
- 100 pulg
- 2550 mm
- Altura
- 50.7 pulg
- 1289 mm
- Peso
- 1818.8 lb
- 825 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Explorar las ofertas vigentes para 2,0 m³ (2,6 yd³), 2.540 mm (100"), acoplador IT, borde de la base
Ver más ofertas