Toma en estudio

Cucharones de material liviano de la serie Performance 4,2 m3 (5,5 yd3), con pasador, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
107.4 pulg
2727 mm
Altura
57 pulg
1449 mm
Peso
3024.7 lb
1372 kg

Descripción general

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Especificaciones del producto para 4,2 m3 (5,5 yd3), con pasador, cuchilla empernada

Ancho 107.4 pulg 2727 mm
Altura 57 pulg 1449 mm
Peso 3024.7 lb 1372 kg
Longitud 66.2 pulg 1681 mm
Capacidad 5.5 yd³ 4.2 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO

Vea cómo 4,2 m3 (5,5 yd3), con pasador, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha