5,0 m3 (6,5 yd3), cuchilla empernada

5,0 m3 (6,5 yd3), cuchilla empernada Cucharones de material liviano de la serie Performance

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
107.4 pulg
2727 mm
Altura
66.4 pulg
1687 mm
Peso
3152.6 lb
1430 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Diseñado para manipular materiales de baja densidad el como mantillo, las virutas de madera, la capa superior del suelo seco, los fertilizantes, el alimento para ganado y la nieve. Los cucharones para materiales livianos de la serie Performance ofrecen más capacidad para aplicaciones con materiales de densidad liviana en agricultura, manipulación de desperdicios y otros segmentos. En general, para estas aplicaciones se necesitan fuerzas de desprendimiento de moderadas a livianas. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Alta capacidad

Alta capacidad

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos. La forma óptima del cucharón permite cargar materiales livianos de hasta 1.150 kg/L (1.600 lb/yd3).
Carga superior

Carga superior

La longitud prolongada del suelo del cucharón, combinada con la envoltura trasera de radio grande, proporciona carga y descarga superiores de materiales, lo que genera mayores cargas útiles y tiempos de ciclo más rápidos.
Ranuras de visibilidad integradas

Ranuras de visibilidad integradas

Aproveche la visibilidad integrada de la cuchilla durante el funcionamiento.
Diseño resistente

Diseño resistente

La base y las cuchillas laterales de acero endurecido proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil de desgaste.

Especificaciones del producto para 5,0 m3 (6,5 yd3), cuchilla empernada

Ancho 107.4 pulg 2727 mm
Altura 66.4 pulg 1687 mm
Peso 3152.6 lb 1430 kg
Longitud 66.2 pulg 1681 mm
Capacidad 6.5 yd³ 5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO

Vea cómo 5,0 m3 (6,5 yd3), cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha