2,7 m3 (3,5 yd3), con pasador

Cucharones de uso general - Serie Performance 2,7 m3 (3,5 yd3), con pasador

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
107.4 pulg
2727 mm
Altura
54.4 pulg
1381 mm
Peso
2250.9 lb
1021 kg

Descripción general

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Especificaciones del producto para 2,7 m3 (3,5 yd3), con pasador

Ancho 107.4 pulg 2727 mm
Altura 54.4 pulg 1381 mm
Peso 2250.9 lb 1021 kg
Longitud 53.7 pulg 1365 mm
Capacidad 3.5 yd³ 2.7 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 2,7 m3 (3,5 yd3), con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2,7 m3 (3,5 yd3), con pasador

Ver más ofertas