2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Cucharones para arena y grava 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
108.1 pulg
2747 mm
Altura
53.5 pulg
1359 mm
Peso
2533.1 lb
1149 kg

Descripción general

Los cucharones para arena y grava están diseñados para manipulación de áridos en aplicaciones de cargador de planta por lotes.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Estos cucharones son ideales para la manipulación de áridos en aplicaciones de cargador de planta por lotes.
Cat

Diseño resistente

Las placas de desgaste adicionales en la parte inferior y los laterales del cucharón mejoran su vida útil en aplicaciones de áridos gruesos.
Cat

Tecnología de la Serie Performance

Tecnología de la Serie Performance: las innovaciones en el diseño de los cucharones mejoran su capacidad de carga, aumentan la productividad y disminuyen los costos de combustible.
Cat

Uso máximo de la máquina

La capacidad y las características de carga del cucharón se adaptan a las capacidades de la máquina para garantizar el máximo uso y productividad.
Cat

Protección contra derrames

La protección contra derrames evita que las rocas y otros materiales se derramen sobre la interfaz del acoplador y el sistema hidráulico.

Especificaciones del producto para 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ancho 108.1 pulg 2747 mm
Altura 53.5 pulg 1359 mm
Peso 2533.1 lb 1149 kg
Longitud 51.9 pulg 1317 mm
Capacidad 3.3 yd³ 2.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.