Cucharón de piso plano de 3,4 m³ (4,50 yd³) de la serie Performance

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 3,4 m³ (4,50 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
114 pulg
2894 mm
Peso
3411 lb
1547 kg
Capacidad
4.5 yd³
3.4 m³

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 3,4 m³ (4,50 yd³) de la serie Performance

Ancho 114 pulg 2894 mm
Peso 3411 lb 1547 kg
Capacidad 4.5 yd³ 3.4 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 3,4 m³ (4,50 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de piso plano de 3,4 m³ (4,50 yd³) de la serie Performance

Ver más ofertas