2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Cucharones de uso general - Serie Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
100.4 pulg
2549 mm
Altura
55.3 pulg
1404 mm
Peso
2410.9 lb
1093.56 kg

Descripción general

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Especificaciones del producto para 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ancho 100.4 pulg 2549 mm
Altura 55.3 pulg 1404 mm
Peso 2410.9 lb 1093.56 kg
Longitud 54.3 pulg 1378 mm
Capacidad 3.3 yd³ 2.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ver más ofertas