Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 5,0 m³ (6,50 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
134.3 pulg
3413 mm
Peso
5203 lb
2360 kg

Descripción General

Cucharón de uso general de 5,0 m³ (6,50 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,0 m³ (6,50 yd³)

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 134.3 pulg 3413 mm
Peso 5203 lb 2360 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 6.5 yd³ 4.96 m³
Capacidad 6.5 yd³ 4.96 m³

Vea cómo Cucharón de uso general de 5,0 m³ (6,50 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio