Toma en estudio

Cucharones de uso múltiple 2,7m³ (3,5yd³), con pasador, cuchilla empernada

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
108.3 pulg
2750 mm
Altura
52.6 pulg
1337 mm
Peso
3498.7 lb
1587 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para 2,7m³ (3,5yd³), con pasador, cuchilla empernada

Ancho 108.3 pulg 2750 mm
Altura 52.6 pulg 1337 mm
Peso 3498.7 lb 1587 kg
Longitud 55.7 pulg 1415 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Capacidad 3.5 yd³ 2.7 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Abertura de la mandíbula 44.6 pulg 1134 mm
Ángulo de la almeja 71° 71°
Sistema hidráulico necesario Tercera función Tercera función
Varillaje del cucharón Fusion Fusion
Tipo de herramienta de corte GET (Ground Engaging Tool, Herramienta de corte) Cuchilla empernada Cuchilla empernada

Vea cómo 2,7m³ (3,5yd³), con pasador, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  2,7m³ (3,5yd³), con pasador, cuchilla empernada

Ver más ofertas