Toma en estudio

Cucharones de armazón 2.532 mm (100"), estilo de placa

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
99.7 pulg
2532 mm
Peso
2422.9 lb
1099 kg
Altura
51.2 pulg
1301 mm

Descripción general

Los cucharones de armazón se utilizan para retirar y separar rocas y residuos de mayor tamaño del suelo y la arena.

Especificaciones del producto para 2.532 mm (100"), estilo de placa

Ancho 99.7 pulg 2532 mm
Peso 2422.9 lb 1099 kg
Altura 51.2 pulg 1301 mm
Longitud 46.3 pulg 1176 mm
Grosor de la pared lateral 0.3 pulg 8 mm
Separación entre dientes 6 pulg 152 mm
Grosor del diente 1.6 pulg 40 mm
Cantidad de dientes 12 12
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha