Descripción general
Los cucharones para virutas de madera están diseñados para cargar grandes volúmenes de virutas de madera.
Especificaciones principales
Los cucharones para virutas de madera están diseñados para cargar grandes volúmenes de virutas de madera.
Se muestran 1-6 de 6
| Ancho | 120.6 pulg 3062 mm |
| Altura | 63.5 pulg 1614 mm |
| Peso | 4078.5 lb 1850 kg |
| Longitud | 78 pulg 1982 mm |
| Capacidad | 7.9 yd³ 6.02 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha