2,5 m³ (3,2 yd³), acoplador HPL-ISO, cuchilla empernada

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento 2,5 m³ (3,2 yd³), acoplador HPL-ISO, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
107.4 pulg
2727 mm
Altura
53.5 pulg
1358 mm
Peso
2541.9 lb
1153 kg

Descripción general

Los cucharones de uso general de piso plano de la Serie Performance cuentan con un piso plano largo que ofrece mejores resultados en las operaciones de arrastre en retroceso y nivelación.

Especificaciones del producto para 2,5 m³ (3,2 yd³), acoplador HPL-ISO, cuchilla empernada

Ancho 107.4 pulg 2727 mm
Altura 53.5 pulg 1358 mm
Peso 2541.9 lb 1153 kg
Longitud 52.4 pulg 1331 mm
Capacidad 3.2 yd³ 2.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador HPL-ISO Acoplador HPL-ISO

Vea cómo 2,5 m³ (3,2 yd³), acoplador HPL-ISO, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2,5 m³ (3,2 yd³), acoplador HPL-ISO, cuchilla empernada

Ver más ofertas