2,7 m³ (3,5 yd³), 2.750 mm (108"), acoplador Fusion™, dientes empernados

2,7 m³ (3,5 yd³), 2.750 mm (108"), acoplador Fusion™, dientes empernados Cucharones de uso general - Serie Performance

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
108 pulg
2750 mm
Altura
55.3 pulg
1404 mm
Peso
2541.9 lb
1153 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Los cucharones de uso general de la Serie Performance proporcionan un buen rendimiento general para el apilado de material, la remanipulación, la excavación y la carga en bancos. Como sugiere su nombre, estos cucharones son eficaces para cargar desde pilas de almacenamiento y desde bancos. Están diseñados para fuerzas de desprendimiento y condiciones de abrasión estándar. Ideal para aplicaciones de arrastre en retroceso y nivelación. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Protección contra derrames integrada

Protección contra derrames integrada

El protector contra derrames integrado ofrece protección al varillaje de la máquina y mejora la retención de la carga al evitar los derrames de material.
Barras laterales redondeadas

Barras laterales redondeadas

Las barras laterales redondeadas ayudan a canalizar el material hacia el interior del cucharón y retenerlo.
Perfil de la Serie Performance

Perfil de la Serie Performance

Perfil de la Serie Performance para una carga fácil y una máxima carga de transporte.
Diseño de garganta abierta

Diseño de garganta abierta

El diseño de garganta abierta mejora el tamaño del montón y el factor de llenado.

Especificaciones del producto para 2,7 m³ (3,5 yd³), 2.750 mm (108"), acoplador Fusion™, dientes empernados

Ancho 108 pulg 2750 mm
Altura 55.3 pulg 1404 mm
Peso 2541.9 lb 1153 kg
Longitud 54.3 pulg 1378 mm
Capacidad 3.5 yd³ 2.7 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 2,7 m³ (3,5 yd³), 2.750 mm (108"), acoplador Fusion™, dientes empernados se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  2,7 m³ (3,5 yd³), 2.750 mm (108"), acoplador Fusion™, dientes empernados

Ver más ofertas