Descripción general
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
Especificaciones principales
Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.
Se muestran 1-6 de 4
| Ancho | 100.4 pulg 2550 mm |
| Altura | 50.2 pulg 1274 mm |
| Peso | 3172.4 lb 1439 kg |
| Longitud | 49.3 pulg 1251 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
| Capacidad | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Abertura de la mandíbula | 44.6 pulg 1134 mm |
| Ángulo de la almeja | 71° 71° |
| Sistema hidráulico necesario | Tercera función Tercera función |
| Varillaje del cucharón | Fusion Fusion |
| Tipo de herramienta de corte GET (Ground Engaging Tool, Herramienta de corte) | Cuchilla empernada Cuchilla empernada |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Cucharón de uso múltiple de un cargador de ruedas pequeño en una operación de arrastre en retroceso
Cucharón de uso múltiple de cargador de ruedas pequeño cargando gravilla