Ideal para aplicaciones de arrastre en retroceso y nivelación. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                
                                    Las placas de desgaste adicionales en la superficie inferior del cucharón mejoran su vida útil en aplicaciones de áridos gruesos.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                
                                    Tecnología de la Serie Performance: las innovaciones en el diseño de los cucharones mejoran su capacidad de carga, lo que aumenta la productividad y disminuye los costos de combustible.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                
                                    La capacidad y las características de carga del cucharón se adaptan a las capacidades de la máquina para garantizar el máximo uso y productividad.