Toma en estudio

Cucharones de uso múltiple 2,7 m3 (3,5 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
108.3 pulg
2750 mm
Altura
52.6 pulg
1337 mm
Peso
3443.6 lb
1562 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para 2,7 m3 (3,5 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ancho 108.3 pulg 2750 mm
Altura 52.6 pulg 1337 mm
Peso 3443.6 lb 1562 kg
Longitud 52.9 pulg 1343 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Capacidad 3.5 lb 2.7 kg
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Abertura de la mandíbula 44.6 pulg 1134 mm
Ángulo de la almeja 71° 71°
Sistema hidráulico necesario Tercera función Tercera función
Varillaje del cucharón Fusion Fusion
Tipo de herramienta de corte GET (Ground Engaging Tool, Herramienta de corte) Cuchilla empernada Cuchilla empernada

Vea cómo 2,7 m3 (3,5 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Cucharón de uso múltiple de un cargador de ruedas pequeño en una operación de arrastre en retroceso

Cucharón de uso múltiple de cargador de ruedas pequeño cargando gravilla

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Cucharón de uso múltiple de un cargador de ruedas pequeño en una operación de arrastre en retroceso
Cucharón de uso múltiple de cargador de ruedas pequeño cargando gravilla

Explorar las ofertas vigentes para  2,7 m3 (3,5 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ver más ofertas