2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Cucharones de uso general - Serie Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
116 pulg
2950 mm
Altura
51.7 pulg
1314 mm
Peso
2387.6 lb
1083 kg

Descripción general

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Los cucharones de uso general de la Serie Performance proporcionan un buen rendimiento general para el apilado de material, la remanipulación, la excavación y la carga en bancos. Como sugiere su nombre, estos cucharones son eficaces para cargar desde pilas de almacenamiento y desde bancos. Están diseñados para fuerzas de desprendimiento y condiciones de abrasión estándar. Ideal para aplicaciones de arrastre en retroceso y nivelación. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Protección contra derrames integrada

Protección contra derrames integrada

El protector contra derrames integrado ofrece protección al varillaje de la máquina y mejora la retención de la carga al evitar los derrames de material.
Barras laterales redondeadas

Barras laterales redondeadas

Las barras laterales redondeadas ayudan a canalizar el material hacia el interior del cucharón y retenerlo.
Perfil de la Serie Performance

Perfil de la Serie Performance

Perfil de la Serie Performance para una carga fácil y una máxima carga de transporte.
Diseño de garganta abierta

Diseño de garganta abierta

El diseño de garganta abierta mejora el tamaño del montón y el factor de llenado.

Especificaciones del producto para 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Ancho 116 pulg 2950 mm
Altura 51.7 pulg 1314 mm
Peso 2387.6 lb 1083 kg
Longitud 49.9 pulg 1267 mm
Capacidad 3.4 yd³ 2.6 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Traba de pasador horizontal ancho (L50) Traba de pasador horizontal ancho (L50)

Vea cómo 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.