Toma en estudio

Cucharones de uso general - Serie Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), con pasador

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
99.7 pulg
2532 mm
Altura
46.7 pulg
1186 mm
Peso
1785.7 lb
810 kg

Descripción general

Los cucharones de uso general de la serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Especificaciones del producto para 1,9 m3 (2,5 yd3), con pasador

Ancho 99.7 pulg 2532 mm
Altura 46.7 pulg 1186 mm
Peso 1785.7 lb 810 kg
Longitud 44.2 pulg 1123 mm
Capacidad 2.5 yd³ 1.9 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 1,9 m3 (2,5 yd3), con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  1,9 m3 (2,5 yd3), con pasador

Ver más ofertas