Студийный снимок

Рамы вил для бревен и пиломатериалов Вилы 1827 мм (72 дюйма)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Устройство смены навесного оборудования IT
Конфигурация зубьев
Неповоротные, плавающие
Неповоротные, плавающие
Высота
59.2 дюйм
1504 мм

Обзор

Доступные в нескольких размерах и исполнениях, каретки вил для бревен и пиломатериалов предоставляют инструменты, необходимые для конкретной работы.

Характеристики продукции Вилы 1827 мм (72 дюйма)

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT
Конфигурация зубьев Неповоротные, плавающие Неповоротные, плавающие
Высота 59.2 дюйм 1504 мм
Масса 978.9 фунт 444 кг
Ширина 71.9 дюйм 1827 мм
Длина 17.5 дюйм 445 мм
Диапазон расстояния между зубьями — внешняя ширина 1150–1725 мм (45–68 дюймов) 1150–1725 мм (45–68 дюймов)

Узнайте результаты сравнения Вилы 1827 мм (72 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Вилы 1827 мм (72 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения