Студийный снимок

Рамы вил для бревен и пиломатериалов 2134 мм (84 дюйма)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Конфигурация зубьев
Неповоротные/без плавающего режима
Неповоротные/без плавающего режима
Высота
59.3 дюймы
1497 мм

Обзор

Доступные в нескольких размерах и исполнениях, каретки вил для бревен и пиломатериалов предоставляют инструменты, необходимые для конкретной работы.

Характеристики продукции 2134 мм (84 дюйма)

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Конфигурация зубьев Неповоротные/без плавающего режима Неповоротные/без плавающего режима
Высота 59.3 дюймы 1497 мм
Масса 1911.4 фунты 714 кг
Ширина 86.5 дюймы 2134 мм
Длина 18.5 дюймы 757 мм

Узнайте результаты сравнения 2134 мм (84 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа