Toma en estudio

Cucharones para viruta Acoplador IT de 4,9 m3 (6,5 yd3)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
133.1 pulg
3382 mm
Altura
67 pulg
1702 mm
Peso
2539.7 lb
1152 kg

Descripción general

Los cucharones para virutas de madera están diseñados para cargar grandes volúmenes de virutas de madera.

Especificaciones del producto para Acoplador IT de 4,9 m3 (6,5 yd3)

Ancho 133.1 pulg 3382 mm
Altura 67 pulg 1702 mm
Peso 2539.7 lb 1152 kg
Longitud 56.7 pulg 1440 mm
Capacidad 6.5 yd³ 5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Acoplador IT de 4,9 m3 (6,5 yd3) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha