Cucharón de servicio general de 600 mm (24"): 558-7935

Cucharón de servicio general de 600 mm (24"): 558-7935 Servicio general

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
24 pulg
600 mm
Capacidad
0.72 yd³
0.55 m³
Peso
1457 lb
661 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Trabaje más rápido

Trabaje más rápido

El cucharón incorrecto puede afectar la productividad. Dedique menos tiempo a completar más trabajo con los cucharones diseñados para penetrar mejor, llenar más rápido y transportar más.
Transporte más que solo tierra

Transporte más que solo tierra

Realice más trabajo con el cucharón con el cáncamo de levantamiento integrado. Excavación. Emplazado. Llenado. Todo sin quitar el cucharón. El trabajo de servicios públicos ahora es más rápido.
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

  • Cuente con la integridad estructural del cucharón durante un largo tiempo. La placa con bisagras integrada permite distribuir mejor la fuerza que la placa con bisagras soldada.
  • Los cucharones Cat están fabricados con acero altamente fuerte y resistente a la abrasión, especialmente en áreas de desgaste.
  • Proteja las áreas de gran desgaste del cucharón contra el contacto con materiales con las herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools).
  • Logre una mayor producción en aplicaciones exigentes, una penetración más fácil en las pilas y tiempos de ciclo más rápidos con las GET de Cat® Advansys.
  • Instale y quite las puntas más rápido que nunca con el sistema de GET sin martillo de Advansys.
  • Asegúrese de que las puntas y los adaptadores encajen bien usando solo herramientas manuales básicas con la retención CapSure.
  • Reduzca los costos de mantenimiento seleccionando la GET adecuada para el cucharón y la aplicación. Las puntas del cucharón están disponibles en una variedad de opciones que se adaptan a las necesidades específicas de la aplicación.
Trabajo inteligente y ahorro de combustible

Trabajo inteligente y ahorro de combustible

El cucharón correcto puede ahorrarle consumo de combustible y obtener el máximo rendimiento de la potencia de la excavadora. Confíe en las soluciones de cucharón excavador pequeño de su distribuidor Cat, las que le permitirán ahorrar dinero y reducir el consumo de combustible.
Valor duradero

Valor duradero

Usted espera un rendimiento duradero de la máquina Cat. Usted merece lo mismo de los cucharones que pone en ella. Cada cucharón Cat está diseñado para perdurar, ya sea nuevo o con juegos de reconstrucción que rápidamente le devolverán al cucharón un rendimiento como el de uno nuevo. Estamos aquí para usted durante el largo camino.
Más allá del cucharón

Más allá del cucharón

Sin importar adonde lo lleve el trabajo, tenga la seguridad de que la red global de distribuidores Cat estará allí no solo con respaldo y servicio para la excavadora hidráulica, sino también con las piezas y los dientes de desgaste de reemplazo para el cucharón que pueda necesitar. No hay otro fabricante que pueda ofrecerle lo mismo.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio general de 600 mm (24"): 558-7935

Ancho 24 pulg 600 mm
Capacidad 0.72 yd³ 0.55 m³
Peso 1457 lb 661 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 3 3
Tamaño de adaptador Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio general de 600 mm (24"): 558-7935 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón para uso general

336F con cucharón de servicio general

Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general

311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general

Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión

Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

Cucharón para uso general
336F con cucharón de servicio general
Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general
311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general
Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión
Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología