Cucharón con espacio entre dientes variable de 1.050 mm (42"): 638-6686

Espacio variable entre dientes Cucharón con espacio entre dientes variable de 1.050 mm (42"): 638-6686

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
42 pulg
1050 mm
Capacidad
1.13 yd³
0.86 m³
Peso
1854 lb
841 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda manipular cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón con espacio entre dientes variable de 1.050 mm (42"): 638-6686

Ancho 42 pulg 1050 mm
Capacidad 1.13 yd³ 0.86 m³
Peso 1854 lb 841 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys90 Cat Advansys90
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón con espacio entre dientes variable de 1.050 mm (42"): 638-6686 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón con espacio entre dientes variable

Cucharón con espacio entre dientes variable

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón con espacio entre dientes variable de 1.050 mm (42"): 638-6686

Ver más ofertas