Cucharón de 1.200 mm (48") con espacio entre dientes variable: 638-6636

Cucharón de 1.200 mm (48") con espacio entre dientes variable: 638-6636 Espacio variable entre dientes

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
48 pulg
1200 mm
Capacidad
1.31 yd³
1.00 m³
Peso
2053 lb
931 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Alto rendimiento

Alto rendimiento

        
  • La productividad aumenta al máximo cuando combina la máquina Cat con un cucharón Cat, cuyo diseño específico tiene como objetivo optimizar la fuerza de desprendimiento y la potencia de la máquina.
  •     
  • El perfil de revestimiento de doble radio mejora el flujo de material hacia el cucharón. El espacio libre adicional del talón asegura que la parte inferior del cucharón no se arrastre, lo que reduce los costos de mantenimiento.
  •     
  • El consumo de combustible alcanza el punto máximo durante la excavación. Los cucharones Cat están diseñados para cortar rápidamente a través del material, con el fin de mejorar la eficiencia operativa general de la máquina.
  •     
  • Cargue más material en menos tiempo. Las barras laterales y la forma del cucharón conservan más material en el cucharón en cada carga.
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

        
  • Cuente con la integridad estructural del cucharón durante un largo tiempo. La placa con bisagras integradas permite distribuir mejor la fuerza que la placa con bisagras soldadas.
  •     
  • Los cucharones Cat están fabricados con acero altamente fuerte y resistente a la abrasión, especialmente en áreas de desgaste excesivo.
  •     
  • Proteja las áreas de desgaste alto del cucharón que más entran en contacto con los materiales mediante las herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools) Cat.
  •     
  • Obtenga una mayor producción en aplicaciones exigentes, una penetración en pilas más sencilla y tiempos de ciclo más rápidos con las GET (Ground Engaging Tools, herramientas de corte) Cat® Advansys.
  •     
  • Instale y retire las puntas de forma rápida y segura con el sistema Cat Advansys™ sin martillo, a la vez que garantiza su conexión segura con la retención CapSure™.
  •     
  • Reduzca los costos de mantenimiento al seleccionar las puntas apropiadas según la combinación del cucharón y de la aplicación, lo que puede afectar la productividad.
  •     
  • Hay varias opciones de puntas de cucharón disponibles, como la Punta de penetración, la Punta cruciforme de penetración, la Punta de servicio pesado, la Punta de servicio general, la Punta afiliada y la Punta ancha, entre otras, para satisfacer sus necesidades específicas de aplicación.
Espacio entre dientes variable: una solución versátil

Espacio entre dientes variable: una solución versátil

        
  • Paquete de accesorios diseñado en su totalidad por Cat para una integración perfecta en las Excavadoras Cat 313-352.
  •     
  • Diseño específico que permite que varios cucharones por clase de tamaño se conecten a una tenaza de sujetapasador Cat Pro Plus.
  •     
  • El diseño de espacio entre dientes variable permite utilizar una tenaza con cucharones de distintos tamaños en una clase de tamaño de máquina determinada, lo que aumenta la versatilidad y la utilización en una amplia variedad de aplicaciones.
  •     
  • El diseño de placas laterales con forma cónica permite una carga y descarga de materiales sencilla.
  •     
  • Disponible en las opciones de Servicio general, Servicio pesado y Limpieza para cumplir las demandas de varias aplicaciones.
  •     
  • Los cucharones con espacio entre dientes variable y las tenazas asociadas están diseñados para utilizarse con acopladores para sujetapasadores Cat.
Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat Connect integradas

        
  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando cucharones. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible en cucharones seleccionados.
  •     
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los cucharones con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito a Product Link.
  •     
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los cucharones con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.

Especificaciones del producto para Cucharón de 1.200 mm (48") con espacio entre dientes variable: 638-6636

Ancho 48 pulg 1200 mm
Capacidad 1.31 yd³ 1.00 m³
Peso 2053 lb 931 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys90 Cat Advansys90
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de 1.200 mm (48") con espacio entre dientes variable: 638-6636 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón con espacio entre dientes variable

Cucharón con espacio entre dientes variable