| Ancho | 42 pulg 1050 mm |
| Capacidad | 1 yd³ 0.76 m³ |
| Peso | 1385 lb 628 kg |
| Interfaz | Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat |
| Cantidad de adaptadores | 5 5 |
| Tamaño de adaptador | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
| Tipo de cuchilla | Recta Recta |
Servicio pesado Cucharón de servicio pesado de 1.050 mm (42"): 552-8185
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Ancho
- 42 pulg
- 1050 mm
- Capacidad
- 1 yd³
- 0.76 m³
- Peso
- 1385 lb
- 628 kg
Descripción general
Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.
Características de un vistazo
- La productividad aumenta al máximo cuando combina la máquina Cat con un cucharón Cat, cuyo diseño específico tiene como objetivo optimizar la fuerza de desprendimiento y la potencia de la máquina.
- El perfil de revestimiento de doble radio mejora el flujo de material hacia el cucharón. El espacio libre del talón agregado asegura que la parte inferior del cucharón no se arrastre, lo que reduce los costos de mantenimiento.
- El consumo de combustible alcanza el punto máximo durante la excavación. Los cucharones Cat están diseñados para cortar rápidamente a través del material, con el fin de mejorar la eficiencia operativa general de la máquina.
- Cargue más material en menos tiempo. Las barras laterales y la forma del cucharón conservan más material en el cucharón en cada carga.
- Cuente con la integridad estructural del cucharón durante un largo tiempo. La placa con bisagras integrada permite distribuir mejor la fuerza que la placa con bisagras soldada.
- Los cucharones Cat están fabricados con acero altamente fuerte y resistente a la abrasión, especialmente en áreas de desgaste.
- Proteja las áreas de gran desgaste del cucharón contra el contacto con materiales con las herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools).
- Logre una mayor producción en aplicaciones exigentes, una penetración más fácil en las pilas y tiempos de ciclo más rápidos con las GET de Cat® Advansys™.
- Instale y quite las puntas más rápido que nunca con el sistema de GET sin martillo de Advansys.
- Asegúrese de que las puntas y los adaptadores encajen bien usando solo herramientas manuales básicas con la retención CapSure.
- Reduzca los costos de mantenimiento seleccionando la GET adecuada para el cucharón y la aplicación. Las puntas del cucharón están disponibles en una variedad de opciones que se adaptan a las necesidades específicas de la aplicación.
- Administrar múltiples cucharones y otros accesorios de una flota es más fácil con un sistema acoplador. Los acopladores permiten que las máquinas de tamaños similares compartan accesorios, los cuales se pueden cambiar en cuestión de segundos desde la seguridad de la cabina.
- Los cucharones que se pueden acoplar con pasador directamente a la máquina también son compatibles con los acopladores con sujetapasador Cat®, excepto los cucharones Performance con sujetapasador. Los cucharones Performance con sujetapasador tienen un pasador empotrado que optimiza la fuerza de desprendimiento, lo que se traduce en tiempos de ciclo más rápidos del cucharón al utilizar un acoplador con sujetapasador Cat.
- El acoplador con sujetapasador Cat también le ofrece al operador la capacidad de recoger un cucharón en posición inversa para limpiar su superficie y las esquinas cuadradas con facilidad.
- Asegúrese de mantener la seguridad de los accesorios con señales audibles y visibles del pestillo secundario del acoplador, siempre en la línea de visión del operador.
- Los acopladores con sujetapasador Cat son compatibles con las Excavadoras de Cadenas 311-352 y con todas las excavadoras de ruedas. También hay acopladores de ancho para zanjado disponibles.
- Los accesorios compatibles con el sistema acoplador especializado CW emplean bisagras fijas de acoplador rápido. Los acopladores especializados CW cuentan con un sistema de traba tipo cuña para mantener la seguridad de los accesorios.
- Hay acopladores especializados CW disponibles para todas las excavadoras de ruedas y cadenas.
- Nunca vuelva a perder tiempo buscando cucharones. La función de seguimiento de activos de Cat está disponible solo en algunos cucharones.
- Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los cucharones con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
- Mantenga la seguridad de los activos. Los cucharones con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.
- Para situaciones en las que las condiciones de la aplicación pueden cambiar, los cucharones de servicio pesado son la opción más práctica para la operación, con anchos que varían de 450 a 2.150 mm (18 a 85"). Su versatilidad en los tipos de aplicaciones lo hace la opción más popular de cucharón excavador, donde la vida útil de la punta varía entre 400 y 800 horas.
- Los cucharones de servicio pesado rinden de forma óptima en una amplia variedad de condiciones de impacto y abrasión, como tierra mezclada, arcilla y roca.
- Las placas de desgaste en la parte inferior de los cucharones de servicio pesado son hasta un 20-40 % más gruesas que las de los cucharones de servicio general.
- Las placas de desgate laterales son hasta un 17-25 % más gruesas que sus contrapartes de servicio general.
- Los cucharones de servicio pesado para excavadoras medianas y grandes pueden contar con hasta un 14 a un 17 % de aumento en el grosor de las barras laterales.
- Equilibre la potencia y la eficiencia con cucharones de potencia de servicio pesado. Los cucharones de potencia rinden de forma óptima en aplicaciones donde la fuerza de desprendimiento y los tiempos de ciclo son fundamentales.
- Excave con mayor profundidad en materiales tipo roca con un borde en "V". El borde en "V" permite excavar más a fondo en estos materiales voluminosos y los guía hacia el cucharón.
- Puede acoplar con pasador cucharones de servicio pesado directamente a la máquina o utilizarlos con un acoplador con sujetapasador Cat o un acoplador especializado CW.
Especificaciones del producto para Cucharón de servicio pesado de 1.050 mm (42"): 552-8185
Vea cómo Cucharón de servicio pesado de 1.050 mm (42"): 552-8185 se compara otros productos consultados con frecuencia.
- Ancho
- 42 pulg
- 1050 mm
- Capacidad
- 1 yd³
- 0.76 m³
- Peso
- 1385 lb
- 628 kg
- Ancho
- 24 pulg
- 600 mm
- Capacidad
- 0.6 yd³
- 0.46 m³
- Peso
- 1540 lb
- 699 kg
- Ancho
- 42 pulg
- 1050 mm
- Capacidad
- 1.09 yd³
- 0.83 m³
- Peso
- 1431 lb
- 649 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Vista de 360º
Cucharón de servicio pesado
325F CR utilizando un cucharón de servicio pesado
320F con un cucharón de servicio pesado
323 excavando con un cucharón de servicio pesado
330 GC utilizando un cucharón de servicio pesado
Carga de 772G por 336 PC
Tecnología y servicios compatibles
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
-
Localizador de Accesorios PL161 Cat
El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.
El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.
Explorar las ofertas vigentes para Cucharón de servicio pesado de 1.050 mm (42"): 552-8185
Ver más ofertas