Cucharón eléctrico de servicio pesado de 1.350 mm (54")

Servicio pesado Cucharón eléctrico de servicio pesado de 1.350 mm (54")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
54 pulg
1.350 mm
Capacidad
2,01 yd³
1,53 m³
Peso
2.595 lb
1.177 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas. No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer los accesorios específicos disponibles en la región.

Especificaciones del producto para Cucharón eléctrico de servicio pesado de 1.350 mm (54")

Ancho 54 pulg 1.350 mm
Capacidad 2,01 yd³ 1,53 m³
Peso 2.595 lb 1.177 kg
Interfaz Con pasador Con pasador
Cantidad de adaptadores 6 6
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 100 Cat® Advansys™ 100
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón eléctrico de servicio pesado de 1.350 mm (54") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de potencia de servicio pesado

Fotografías

Fotografías

Cucharón de potencia de servicio pesado
Fotografías
Fotografías

360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón eléctrico de servicio pesado de 1.350 mm (54")

Ver más ofertas