Foto em Estúdio

Caçambas para Cavaco de Madeira 4,9 m3 (6,5 yd3), Acoplador IT

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
133.1 pol
3382 mm
Altura
67 pol
1702 mm
Peso
2539.7 lb
1152 kg

Visão Geral

As caçambas para cavaco de madeira foram construídas para carregamento de alto volume de cavacos de madeira.

Especificações de Produto para 4,9 m3 (6,5 yd3), Acoplador IT

Largura 133.1 pol 3382 mm
Altura 67 pol 1702 mm
Peso 2539.7 lb 1152 kg
Comprimento 56.7 pol 1440 mm
Capacidade 6.5 yd³ 5 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 4,9 m3 (6,5 yd3), Acoplador IT se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita