1,7 m3 (2,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Düz Zemin Kovaları - Performans Serisi 1,7 m3 (2,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
94.5 inç
2401 mm
Ağırlık
1524.9 lb
691.7 kg
Yükseklik
42.5 inç
1080 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Arka kesici kenarıyla, kaba tesviye, yükleme ve taşıma için idealdir. Performans Serisi kovalar için dolum faktörü, belirtilen kapasitenin %115 kadar üstüne çıkabilir.
Cat

Sağlam Tasarım

Kovanın alt yüzeyindeki ek aşınma plakaları iri çakıllı kum uygulamalarında kovanın ömrünü uzatır.
Cat

Performans Serisi Teknolojisi

Performans Serisi Teknolojisi - Kova tasarımında, kovaların yüklenebilirliğini artırarak üretkenliği de artıran ve yakıt giderlerini azaltan yenilikler.
Cat

Maksimum Makine Kullanımı

Maksimum kullanım ve üretkenlik sağlamak için kova kapasitesi ve yükleme özellikleri makinenin özelliklerine uygun şekilde belirlenmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,7 m3 (2,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 94.5 inç 2401 mm
Ağırlık 1524.9 lb 691.7 kg
Yükseklik 42.5 inç 1080 mm
Uzunluk 42.7 inç 1084 mm
Kapasite 2.2 yd³ 1.7 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,7 m3 (2,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.