Görüntüleme
Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.
Önemli Özellikler
Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 81.9 inç 2080 mm |
| Ağırlık | 987.7 lb 448 kg |
| Yükseklik | 37.6 inç 954 mm |
| Uzunluk | 38.6 inç 981 mm |
| Kapasite | 1.5 yd³ 1.15 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm