3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Hafif Malzeme Kovaları - Performans Serisi

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
100.4 inç
2549 mm
Ağırlık
1909.2 lb
866 kg
Yükseklik
55.3 inç
1404 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Ot, talaş, kuru üst toprak, gübre, besi hayvanı yemi ve kar gibi düşük yoğunluklu malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır. Performans Serisi Hafif Malzeme Kovaları; Tarım, Atık ve diğer segmentlerdeki hafif yoğunluklu malzeme uygulamalarında daha yüksek kapasite sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bunlar, genellikle orta ile hafif düzey arasında koparma kuvveti gerektiren uygulamalardır. Performans Serisi kovalar için dolum faktörü, belirtilen kapasitenin %115 kadar üstüne çıkabilir.
Cat

Yüksek Kapasite

Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır. 1.150 kg/ltr (1.600 lb/yd3) ağırlığa kadar olan hafif malzemelerin yüklenmesi için ideal kova şekli.
Cat

Üstün Yükleme

Uzun kova zemin uzunluğu, büyük yarıçaplı arka sarıcıyla birlikte, daha iyi yükleme ve daha hızlı çevrim süreleriyle sonuçlanacak şekilde üstün malzeme yükleme ve boşaltma sağlar.
Cat

Entegre Dökülme Koruması

Entegre Dökülme Koruması, makine bağlantıları için koruma sağlar ve malzeme dökülmesini önleyerek daha iyi yük tutmaya olanak tanır.
Cat

Çıkarılabilir Kapaklı Entegre Görüş Alanı Yuvaları

Çalışma sırasında kesici kenar görüşü için sağlanan entegre özellik. Görüş alanı yuvaları, küçük partiküllü gevşek malzeme ile çalışma sırasında kapasiteyi artırmak ve malzeme kaybını önlemek için kapatılabilir.
Cat

Sağlam Tasarım

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 100.4 inç 2549 mm
Ağırlık 1909.2 lb 866 kg
Yükseklik 55.3 inç 1404 mm
Uzunluk 58 inç 1472 mm
Kapasite 3.9 yd³ 3 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm