| Genişlik | 100.4 inç 2549 mm |
| Ağırlık | 1748.3 lb 793 kg |
| Yükseklik | 49.9 inç 1267 mm |
| Uzunluk | 56.2 inç 1427 mm |
| Kapasite | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
Hafif Malzeme Kovaları - Performans Serisi 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Genişlik
- 100.4 inç
- 2549 mm
- Ağırlık
- 1748.3 lb
- 793 kg
- Yükseklik
- 49.9 inç
- 1267 mm
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Kovalar - Kompakt Tekerlekli Yükleyici
2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
Seçildi
- Genişlik
- 100.4 inç
- 2549 mm
- Ağırlık
- 1748.3 lb
- 793 kg
- Yükseklik
- 49.9 inç
- 1267 mm
Kovalar - Kompakt Tekerlekli Yükleyici
2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
- Genişlik
- 100.4 inç
- 2549 mm
- Ağırlık
- 1799 lb
- 816 kg
- Yükseklik
- 49.9 inç
- 1267 mm
Kovalar - Kompakt Tekerlekli Yükleyici
2,5 m3 (3,3 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
- Genişlik
- 100.4 inç
- 2549 mm
- Ağırlık
- 1772.5 lb
- 804 kg
- Yükseklik
- 49.9 inç
- 1267 mm
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm