1,05 m3 (1,4 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

1,05 m3 (1,4 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Genel Amaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
80.5 inç
2045 mm
Ağırlık
917.1 lb
416 kg
Yükseklik
36.8 inç
935 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde kazma, yükleme, taşıma, tesviye, düzeltme ve boşaltma işlemleri için tasarlanmıştır. Bu genel amaçlı kovalar inşaat, peyzaj, endüstriyel ve daha fazla güç gerektiren yıkım uygulamaları için idealdir.
Cat

Üstün Yükleme

Uzun kova zemin uzunluğu, büyük yarıçaplı arka sarıcıyla birlikte, daha iyi yükleme ve daha hızlı çevrim süreleriyle sonuçlanacak şekilde üstün malzeme yükleme ve boşaltma sağlar.
Cat

Sağlam Tasarım

Üst ve alt tork tüpleri ve kalın yan çeperler, zorlu uygulamalarda ek kuvvet ve dayanıklılık sağlar.
Cat

Güçlü ve Dayanıklı

Sertleştirilmiş taban kenarı ve yan kesiciler mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.
Cat

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,05 m3 (1,4 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 80.5 inç 2045 mm
Ağırlık 917.1 lb 416 kg
Yükseklik 36.8 inç 935 mm
Uzunluk 36.3 inç 921 mm
Kapasite 1.4 yd³ 1.05 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1,05 m3 (1,4 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm