Görüntüleme
Kavrayıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda üstün performansa olanak tanır.
Önemli Özellikler
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 81.1 inç 2060 mm |
| Ağırlık | 1397.7 lb 634 kg |
| Yükseklik | 36.7 inç 933 mm |
| Uzunluk | 39.2 inç 996 mm |
| Kapasite | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Çene Açıklığı | 24.3 inç 616 mm |
| Kavrayıcı Açısı | 76 derece 76 derece |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Arayüz Tipi | Atlas Ataşman Değiştirici Atlas Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm