2.080 mm (82 inç), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

2.080 mm (82 inç), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE Endüstriyel Polip Kıskaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 inç
2080 mm
Ağırlık
1295 lb
587.4 kg
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı
41.5 inç
1054 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Yıkım, endüstriyel, inşaat ve geri dönüşüm uygulamalarında bulunan toplu, düzensiz şekilli nesneleri taşımak için tasarlanmıştır. Demiryolu traversleri, ağaçlar, büyük kayalar, çalılar, endüstriyel ve yıkım hurdaları ve geri dönüşüm atıklarının taşınması için idealdir.
Cat

Mükemmel Kelepçeleme

Mükemmel kelepçeleme gücü ve bağımsız olarak kontrol edilen polip kıskaç montajları, düzensiz şekilli nesnelerin kolaylıkla kavranmasına olanak sağlar.
Cat

Geniş Çene Açıklığı

Geniş dikey çene açıklığı sayesinde büyük, toplu malzemeler taşınabilir.
Cat

Güçlü Kıskaç Tertibatları

Kıskaç tertibatları dayanıklılığı artıran ve burulmaya karşı dirençli olan kalın, yüksek mukavemetli çelikten üretilmiştir. Ek mukavemet ve silindir koruması için her bir kıskaç tam genişlikte bir şekilli plaka ve sert kutu kesiti ile güçlendirilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.080 mm (82 inç), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

Genişlik 81.9 inç 2080 mm
Ağırlık 1295 lb 587.4 kg
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı 41.5 inç 1054 mm
Uzunluk 40.5 inç 1028 mm
Çene Açıklığı 40 inç 1016 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.080 mm (82 inç), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm