0,8 m3 (1,0 yd3), HPL-V Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Çok Amaçlı Kovalar 0,8 m3 (1,0 yd3), HPL-V Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74.4 inç
1890 mm
Ağırlık
1297.4 lb
588.5 kg
Yükseklik
37.1 inç
943 mm

Görüntüleme

Kavrayıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda üstün performansa olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,8 m3 (1,0 yd3), HPL-V Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 74.4 inç 1890 mm
Ağırlık 1297.4 lb 588.5 kg
Yükseklik 37.1 inç 943 mm
Uzunluk 35.6 inç 904 mm
Kapasite 1 yd³ 0.8 m³
Çene Açıklığı 21.7 inç 551 mm
Kavrayıcı Açısı 66 derece 66 derece
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi HPL-V Ataşman Değiştirici HPL-V Ataşman Değiştirici

0,8 m3 (1,0 yd3), HPL-V Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm