1,0 m3 (1,3 yd3)

Genel Amaçlı Kovalar 1,0 m3 (1,3 yd3)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.1 inç
2060 mm
Ağırlık
972.2 lb
441 kg
Yükseklik
40.6 inç
1031 mm

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde kazma, yükleme, taşıma, tesviye, düzeltme ve boşaltma işlemleri için tasarlanmıştır. Bu genel amaçlı kovalar inşaat, peyzaj, endüstriyel ve daha fazla güç gerektiren yıkım uygulamaları için idealdir.
Cat

Üstün Yükleme

Uzun kova zemin uzunluğu, büyük yarıçaplı arka sarıcıyla birlikte, daha iyi yükleme ve daha hızlı çevrim süreleriyle sonuçlanacak şekilde üstün malzeme yükleme ve boşaltma sağlar.
Cat

Sağlam Tasarım

Üst ve alt tork tüpleri ve kalın yan çeperler, zorlu uygulamalarda ek kuvvet ve dayanıklılık sağlar.
Cat

Güçlü ve Dayanıklı

Sertleştirilmiş taban kenarı ve yan kesiciler mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.
Cat

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,3 yd3)

Genişlik 81.1 inç 2060 mm
Ağırlık 972.2 lb 441 kg
Yükseklik 40.6 inç 1031 mm
Uzunluk 33.3 inç 847 mm
Kapasite 1.3 yd³ 1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi CWL A Serisi CWL A Serisi

1,0 m3 (1,3 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.