Görüntüleme
Kavrayıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda üstün performansa olanak tanır.
Önemli Özellikler
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 74.4 inç 1890 mm |
| Ağırlık | 1131 lb 513 kg |
| Yükseklik | 36.5 inç 927 mm |
| Uzunluk | 37.9 inç 962 mm |
| Kapasite | 1 yd³ 0.8 m³ |
| Çene Açıklığı | 21.7 inç 551 mm |
| Kavrayıcı Açısı | 66 derece 66 derece |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm