0,8 m3 (1,0 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

0,8 m3 (1,0 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE Çok Amaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74.4 inç
1890 mm
Ağırlık
1177 lb
533.9 kg
Yükseklik
37.1 inç
943 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat, peyzaj, endüstriyel ve yıkım uygulamalarında kazma, dozajlama, kelepçeleme, geri sürükleme, düzeltme ve tesviye işlemleri için idealdir.
Cat

Daha Fazla Çok Yönlülük

Mükemmel kelepçeleme gücü; ağaçlar, gevşek ağaç kökleri, fırça, geri dönüşüm tozu ve borusu gibi büyük ve düzensiz şekilli nesneleri toplamanızı sağlayarak makinenin çok yönlülüğünü arttırır.
Cat

Dozajlama Uygulaması

Kova kavrayıcı çenesi açıklığı kovanın dozajlama bıçağı olarak kullanılmasına olanak tanır.
Cat

Dişli Kavrayıcı Kenarı

Dişli kavrayıcı yan kenarı, malzemeyi tutmak için kavrayıcı bir yüzey sağlar.
Cat

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,8 m3 (1,0 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

Genişlik 74.4 inç 1890 mm
Ağırlık 1177 lb 533.9 kg
Yükseklik 37.1 inç 943 mm
Uzunluk 35.1 inç 892 mm
Kapasite 1 yd³ 0.8 m³
Çene Açıklığı 21.7 inç 551 mm
Kavrayıcı Açısı 66 derece 66 derece
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

0,8 m3 (1,0 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm