1,6 m3 (2,1 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Genel Amaçlı Kovalar - Performans Serisi 1,6 m3 (2,1 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
95.6 inç
2428 mm
Ağırlık
1300.9 lb
590.09 kg
Yükseklik
45.8 inç
1163 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Performans Serisi kovalar; çok çeşitli uygulamalarda yığın işlerinde sağladığı kolaylıkla üretkenliği iyileştirir, malzeme tutma oranını yükseltir ve yakıt sarfiyatını azaltır. Performans Serisi kovalar için dolum faktörü, belirtilen kapasitenin %115 kadar üstüne çıkabilir.
Cat

Profil Şekli

Kolay yükleme ve maksimum taşıma yükü için Performans Serisi profil.
Cat

Yuvarlatılmış Yan Çubuklar

Yuvarlatılmış yan çubuklar penetrasyon sırasında malzemeyi kovanın içine doğru yönlendirerek daha az dökülmeyle daha fazla malzeme tutulmasını sağlar.
Cat

Temas Düzlemi

İyileştirilmiş temas düzlemi daha hızlı yük çevrimi için daha iyi görüş açısı sağlar.
Cat

Açık Boğaz Tasarımı

Açık boğaz tasarımı, yığın boyutunu ve dolgu faktörünü iyileştirir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,6 m3 (2,1 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı

Genişlik 95.6 inç 2428 mm
Ağırlık 1300.9 lb 590.09 kg
Yükseklik 45.8 inç 1163 mm
Uzunluk 50.2 inç 1275 mm
Kapasite 2.1 yd³ 1.6 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici

1,6 m3 (2,1 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm